MSP430 LaunchPad (MSP-EXP430G2)/ja

From Texas Instruments Embedded Processors Wiki

Jump to: navigation, search
Translate this page to   

Buy LaunchPad

English (Original)

LaunchPadファームウェア更新 (新規と今後のG2xxデバイス対応)

LaunchPad開発キット用 容量式タッチ・ブースタパック を発表!

430BOOST-SENSE1 ($4.30!)
Capacitive Touch BoosterPack(容量タッチ・ブースタパック) (430BOOST-SENSE1) は最初のブースタパック シリーズで、LaunchPadに拡張接続できるボードです。これは 静電容量式タッチ・ボタン、スクロール・ホイールおよび近接センサの機能持つ静電容量検出のハードおよびソフトウェアのリファレンスデザイン一式です。このブースタパックはデモ機能が予め書き込まれた MSP430G2452IN20が同梱されています。

容量式タッチ・ブースタパックは、参考価格として$10で提供しています。(2011/8月現在)

容量式タッチ・ブースタパックの製品紹介はこちらをご覧下さい!


開設! LaunchPad ウェブサイト!

LauchPadユーザの皆さん!
初回のブースタパックの発表に併せて、LaunchPadのポータルを新規開設しました。www.ti.com/launchpad!(英語)
この新規ページでは、共同制作、プロジェクト共有や情報交換を深めることができます。このサイトを改善していくことでより期待に応えられるようにしてきたいと思います。このwikiページは引き続き利用可能で、"Quick Links"セクション中の 新規LaunchPadページからリンクされる予定です。
Thanks! AdrianF

LaunchPad(ローンチ・パッド) (MSP-EXP430G2)

LaunchPad wireframe.PNG
LaunchPad とは?

LaunchPad は、マイコンのアプリケーションを作成する初心者にも熟練ユーザーにも使いやすい開発ツールです。$4.30 の LaunchPad には、プロジェクトを開始するために必要なツールがすべて含まれています。


LaunchPad 開発キットは、MSP430 バリュー・ライン・シリーズの 1 つです。LaunchPad には、最大 20 ピンをサポートする統合 DIP ターゲット・ソケットが搭載されているため、MSP430 バリュー・ライン・デバイスを LaunchPad ボードに接続できます。また、オンボードのフラッシュ・エミュレーション・ツールを PC へのダイレクト・インターフェイスとして使用して、プログラミング、デバッグ、評価を簡単に行うことができます。そのほか、ソフトウェアの作成とデバッグを行うソフトウェア開発環境を無償でダウンロードできます。LaunchPad には、外部デバイスの統合を簡単に行えるオンボードのプッシュ・ボタン、LED、追加入出力ピンが備わっているため、対話型ソリューションの作成に使用できます。


特長
LaunchPad は、マイコンと MSP430 ファミリの使いやすく、低価格で、拡張性のある開発ツールです。


使いやすさ – LaunchPad には、開発に必要なハードウェアとソフトウェアすべてが含まれています。オープン・ソース・プロジェクトとサンプル・コードを使用して、迅速な立ち上げが可能です。

低価格 – $4.30 の LaunchPad には、開発ボード、プログラマブル MSP430 マイコン 2 個、mini USB ケーブル、拡張用 PCB コネクタ、クロック精度向上用外部発振子、無償でダウンロード可能なソフトウェア統合開発環境(IDE)など、開発に必要なものすべてが含まれています。

スケーラブル – LaunchPad を使用すれば、MSP430 マイコン・ファミリを簡単に開発できます。アプリケーション要件が変更された場合は、LaunchPad で開発したプログラムをハイエンドの MSP430 デバイスに移行できます。


開発を開始するには?
Learning Community.PNG
  1. LaunchPad を注文(価格:$4.30 + 送料)
    詳細はこちら
  2. ソフトウェア・デバッガとコンパイラをダウンロード(無償) :
    1. Code Composer Studio バージョン 4
    2. IAR 組込みワークベンチ・キックスタート
  3. クイック・スタート・ガイド を参照
  4. その他情報は MSP430 LaunchPad Learning Communityを参照してください。
LaunchPad Kit.png
LaunchPad unboxing
LaunchPad demo play.png
Demo overview


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


クイック・リンク

Contents

MSP430 バリュー・ライン LaunchPad ツールのかつてない需要により、弊社サーバーへの需要が殺到し、リリース後最初の数日間でバック・オーダーが発生しました。弊社にご関心をお寄せいただき、またご支援と激励を賜り誠にありがとうございます。このたびは、eコマースへのご要望に応えるために、遅れが生じたことをお詫び申し上げます

ツール 今すぐ注文 発送日
価格 資料
LaunchPad
(MSP-EXP430G2)
(株)アムスク
価格、送料、発送日については、各販売会社のサイトを参照してください。
(株)ケィティーエル
新光商事(株)
東京エレクトロンデバイス(株)
富士エレクトロニクス(株)
丸文(株)
(株)チップワンストップ
TI eStore
$4.30 + 送料



付属デバイス
概要
資料
MSP430G2211IPN14 2KB フラッシュ、128B RAM、10 GPIO、1x 16 ビット・タイマ、WDT、BOR、コンパレータ データシート
MSP430G2231IPN14 2KB フラッシュ、128B RAM、10 GPIO、1x 16 ビット・タイマ、WDT、BOR、USI(I2C、SPI)、内部温度センサ、8 チャネル 10 ビット ADC データシート


コンパイラ/デバッガ (IDE) ダウンロード 価格
Code Composer Studio (CCS) ダウンロード
(TI へのログインが必要)
無償
IAR 組込みワークベンチ・キックスタート ダウンロード 無償

同梱品

LaunchPad キットの内容

[
LaunchPad Kit Contents - Click to watch an unboxing.

無償ダウンロードが可能なコンパイラとデバッガ(IDE)

MSP430 のコンパイラおよび統合開発環境(IDE)は、 Rowley CrossworksMSPGCC など、ほかにも多数あります。ただし、サンプル・プロジェクトは、 IAR 組込みワークベンチ・キックスタートCode Composer Studio (CCS) を使用して作成されます。 IAR と CCS の両方に無償のコード制限版があり、いずれもダウンロード可能です。MSP430 バリュー・ライン・デバイスでは CCS が 16 KB サイズ制限範囲内で、すべての機能を実行できます。またIAR は 4KB サイズ制限内でご利用可能です。

上記のリンクは無償コード制限版へのリンクです。

Linuxのサポート

現在、Linux オペレーティング・システムは公式にサポートされていません。IAR 組み込みワークベンチは Ubuntu 10.04 の WINE では動作しませんが、LaunchPad 自体を /dev/ttyUSB* ポートや /dev/ACM0 にマッピングすることはできません。COM1 を WINE で ACM0 にリンクしても、IDE 経由でデバッグ接続を行うことはできません。

Mac OS X のサポート

現在、Mac OS X オペレーティング・システムは公式にサポートされていません。Mac OS X 用の mspgcc や mspdebug のコンパイル手順(非サポート)の概要については、 MSP430 LaunchPad Mac OS X をご覧ください。

特長

FinalOverview.gif

LaunchPad 開発ボードの特長

MSP430G2xx デバイスの特長

LaunchPad, オープンソース環境

LaunchPad には、ファームウェア・ソース・コード、GUI ソース・コード、ガーバー/PCB ファイル、回路図、BOM、およびその他のデザイン・ファイルが含まれています。ソース・ファイルを提供することで、LaunchPad はユーザーに対してきわめて柔軟な開発環境を提供します。 オンライン・リソース セクションで、下記のデザイン・ファイルをダウンロードできます。

互換デバイス

LaunchPad の DIP ターゲット・ソケットを使用すれば、最大 20 ピンの DIP パッケージに収納されている MSP430 バリュー・ライン・デバイスを迅速に装着できます。現在サポートされているデバイスを、以下の表に示します。LaunchPad では、MSP430 バリュー・ラインの新しいデバイスについても対応します。

MSP430 バリューライン (MSP430G2xx)

MSP430 バリュー・ライン マイコン(MSP430G2xx)なら、16 ビットの性能を 8 ビットの価格で入手できます。デバイス価格は $0.25 から(10 万個出荷時)。コスト効率の高い MSP430G2xx デバイスは、最大 16MIPS、1.8V ~ 3.6V で動作する、フラッシュベースの超低消費電力 MCU です。超低消費電力オシレータ(VLO)、内蔵プルアップ/プルダウン抵抗、および低ピン数オプションが含まれます。

MSP430G2xx Value Line User's Guide


MSP430

バリューライン
デバイス

無償
サンプル
オーダー

Program

(kB)

SRAM

(B)

I/O

16ビット

タイマ

ウォッチ

ドッグ

BOR

USI

  • I2C
  • SPI

USCI

  • I2C
  • SPI
  • UART

コンパレータ

Comp_A+

温度

センサ

ADC

Ch/分解能

参考価格

@1kU

MSP430G2001 サンプルはこちら 0.5 128 10 1 - - - - - $0.34
MSP430G2101 サンプルはこちら 1 128 10 1 - - - - - $0.44
MSP430G2121 サンプルはこちら 1 128 10 1 - - - - $0.46
MSP430G2201 サンプルはこちら 2 128 10 1 - - - - - $0.47
MSP430G2221 サンプルはこちら 2 128 10 1 - - - - $0.48
MSP430G2111 サンプルはこちら 1 128 10 1 - - - - $0.46
MSP430G2211 サンプルはこちら 2 128 10 1 - - - - $0.48
MSP430G2131 サンプルはこちら 1 128 10 1 - - 8ch/ADC10 $0.49
MSP430G2231 サンプルはこちら 2 128 10 1 - - 8ch/ADC10 $0.52
MSP430G2102 サンプルはこちら 1 256 16 1 - - - - $0.48
MSP430G2202 サンプルはこちら 2 256 16 1 - - - - $0.50
MSP430G2302 サンプルはこちら 4 256 16 1 - - - - $0.55
MSP430G2402 サンプルはこちら 8 256 16 1 - - - - $0.65
MSP430G2112 サンプルはこちら 1 256 16 1 - - Slope $0.49
MSP430G2212 サンプルはこちら 2 256 16 1 - - Slope $0.55
MSP430G2312 サンプルはこちら 4 256 16 1 - - Slope $0.60
MSP430G2412 サンプルはこちら 8 256 16 1 - - Slope $0.65
MSP430G2132 サンプルはこちら 1 256 16 1 - - 8ch/ADC10 $0.55
MSP430G2232 サンプルはこちら 2 256 16 1 - - 8ch/ADC10 $0.55
MSP430G2332 サンプルはこちら 4 256 16 1 - - 8ch/ADC10 $0.60
MSP430G2432 サンプルはこちら 8 256 16 1 - - 8ch/ADC10 $0.70
MSP430G2152 サンプルはこちら 1 256 16 1 - 8ch/ADC10 $0.55
MSP430G2252 サンプルはこちら 2 256 16 1 - 8ch/ADC10 $0.60
MSP430G2352 サンプルはこちら 4 256 16 1 - 8ch/ADC10 $0.65
MSP430G2452 サンプルはこちら 8 256 16 1 - 8ch/ADC10 $0.70
MSP430G2153
サンプルはこちら 1 256 24 *1 2 - 8ch/ADC10 $0.65
MSP430G2203 サンプルはこちら 2 256 24*1 2 - - - $0.60
MSP430G2213 サンプルはこちら 2 256 24 *1 2 - - - $0.65
MSP430G2233 サンプルはこちら 2 256 24 *1 2 - 8ch/ADC10 $0.65
MSP430G2253 サンプルはこちら 2 256 24 *1
2 - 8ch/ADC10 $0.65
MSP430G2303 サンプルはこちら 4 256 24*1
2 - - $0.65
MSP430G2313 サンプルはこちら 4 256 24 *1 2 - - $0.70
MSP430G2333 サンプルはこちら 4 256 24 *1 2 - 8ch/ADC10 $0.70
MSP430G2353 サンプルはこちら 4 256 24 *1
2 - 8ch/ADC10 $0.75
MSP430G2403 サンプルはこちら 8 512 24*1
2 - - $0.75
MSP430G2413 サンプルはこちら 8 512 24*1
2 - - $0.75
MSP430G2433 サンプルはこちら 8 512 24*1
2 - 8ch/ADC10 $0.80
MSP430G2453 サンプルはこちら 8 512 24*1
2 - 8ch/ADC10 $0.80
MSP430G2513 サンプルはこちら 16 512 24*1 2 - - $0.90
MSP430G2533 サンプルはこちら 16 512 24*1
2 - 8ch/ADC10 $0.90
MSP430G2553 サンプルはこちら 16 512 24*1
2 - 8ch/ADC10 $0.95

※1 DIP 20ピン品は、最大I/O本数は16本です。

MSP430 バリュー・ラインの消費電力 (2.2V 時):

LaunchPad (MSP-EXP430G2)のご注文に関して

ツール 今すぐ注文 発送日
価格 資料
LaunchPad
(MSP-EXP430G2)
(株)アムスク
価格、送料、発送日については、各販売会社のサイトを参照してください。
(株)ケィティーエル
新光商事(株)
東京エレクトロンデバイス(株)
富士エレクトロニクス(株)
丸文(株)
(株)チップワンストップ
TI eStore
$4.30 + 送料


その他

eZ430 ボード ピンヘッダ (LaunchPadには付属しない)

LauchPadのJ4にある、eZ430のヘッダは 外付け eZ430ターゲット・ボード(eZ430-RF2500TeZ430-T2012等)のプログラム書き込みやワイヤレス接続が可能となります。

オンライン・リソース

LaunchPad資料

LaunchPad Online Learning Community(英語)

Learning Community.PNG

コミュニティリソース

プロジェクト

Cool Project のデモ

以下は、コミュニティで作成されたプロジェクト・デモです。ぜひご覧ください。 

あらかじめプログラムされたデモ・アプリケーション - 内部温度測定

[
LaunchPad Kit Demo application - Click to watch a quick demo.
]


LaunchPad には、あらかじめプログラムされた MSP430G2231 デバイスが搭載されています。LaunchPad をUSB 経由で接続すると、デモで LED トグル・シーケンスが開始されます。P1.3 ボタンを押すと、温度測定モードを開始します。


このモードでは、最初に基準温度が測定されます。P1.3 をもう 1 回押すと、再キャリブレーションできます。LaunchPad は、赤と緑のオンボード LED の明るさを変化させることによって、温度の上昇と下降を知らせます。温度データはさらに、UART バックチャネル経由で USB を通じて PC に送信されるため、PC の GUI や端子を使用して表示できます。

このデモ・アプリケーションは、MSP430G2231 デバイスのオンチップ・ペリフェラル(内部温度センサや 16 ビット・タイマをサンプリングする 10 ビット ADC など)を使用して PWM を駆動し、LED の輝度を変化させ、UART ソフトウェアによる PC との通信を可能にします。


あらかじめロードされているデモ・アプリケーションのソース・コードは、Wiki のオンライン・リソース[[#.E3.83.97.E3.83.AD.E3.82.B8.E3.82.A7.E3.82.AF.E3.83.88.E4.B8.80.E5.BC.8F|]] セクションで入手できます。また、LaunchPad ボードから PC に送信されるデータを表示する、GUI の実行可能ファイルとソース・ファイルも入手できます。

LaunchPad プロジェクト入門編 - LaunchPad のオンボード LED を点滅させる

[
Simple LED blinking project - Click to watch tutorial.
]

このチュートリアルに従うと、CCS と LaunchPad を使用して、簡単かつ迅速な開発が可能です。ビデオと PDF の両方で、LaunchPad のピン位置、Code Composer Studio(CCS)、サンプル・コードを使用して LaunchPad のオンボード LED を点滅させる方法について説明しています。

Simple LED Blinking Tutorial using CCS + LaunchPad - チュートリアルの PDF 版


MSP430G2xx サンプル・コード一式をダウンロード

これらの zip ファイルには、MSP430G2xx バリュー・ライン・デバイスのサンプル・コードが用意されています。zip ファイル内の "readme.txt" ファイルを読み、現在のデバイス構成に合ったサンプル・コードをご利用ください。

すべての MSP430 デバイスのサンプル・コード一覧については、 MSP430 サンプルコードページ をご覧ください。

プロジェクト一式

機能 概要 ファイル名
温度センサ
(LaunchPad キットにあらかじめロードされているデモ)
MSP430 バリュー・ラインのデバイスでオンチップ 8 チャネル/10 ビット ADC を使用する際に使用。オンチップ ADC は、マイコンの内部温度をサンプリングします。また、MSP430G2231 デバイスの 16 ビット・タイマを使用して PWM を駆動し、LED の明るさを制御して UART バック・チャネル・インターフェイスで PC との通信を可能にします。 Processing を使用して作成した GUI のソースも、同様にダウンロード可能です。

プロジェクトをダウンロード
GUI ソース・ファイル (2010/9/14/ 更新)


アクセサリ

Launchpad Electronics - MSP430 Launchpad用 スタック可能なヘッダピン

Leave a Comment
Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Print/export
Toolbox